Position précise du foret

Position précise du foret

Assure la profondeur de forage adéquate

La solution

Savoir en permanence où se trouve le foreur : pour la recherche de nouvelles matières premières, des échantillons de sol sont prélevés au moyen de foreurs mobiles, afin de confirmer l’existence de gisements potentiels. Les capteurs de position linéaire magnétostrictifs BTL PF garantissent avec fiabilité la bonne profondeur de forage.

Les caractéristiques

  • Conception plate et peu encombrante sur les machines mobiles
  • Boîtier profilé robuste
  • Absence d’usure grâce au principe sans contact avec un écart maximum de 15 mm entre le codeur de position et le transducteur
Assure la profondeur de forage adéquate
Télécharger
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Équipe chargée de l’industrie
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous obtenir des conseils personnalisés? Communiquez avec notre équipe chargée de l’industrie.