Aubes contrôle du pas hydraulique

Aubes contrôle du pas hydraulique

Signalisation très fiable de la position pour les vérins de contrôle du pas

La solution

Le contrôle fiable du pas des pales de turbines joue un rôle essentiel dans la régulation de la vitesse, la production optimale d'énergie et le fonctionnement normal des turbines. Les systèmes de mesure de la position linéaire magnétostrictifs au niveau des vérins de Balluff, dont la fiabilité n'est plus à prouver, ont été installés dans des usines et des centrales du monde entier. Lors de leur développement, ces systèmes de contrôle du pas hydraulique sont soumis à une procédure rigoureuse de test destructif interne. L'analyse des échantillons de test a révèlé des modes de défaillance potentiels à haute tension, qui ont été corrigés pour la version finale du produit. Grâce à son expertise en matière de conception de systèmes de position linéaire robustes, les principaux fabricants de turbines du monde entier font confiance à Balluff pour leurs systèmes de contrôle du pas hydraulique.

Les particularités

  • Grande longévité grâce à un fonctionnement sans contact et sans usure
  • Résistant à une pression de 600 bar
  • Conception résistant à des chocs, des vibrations et des tensions thermiques considérables
Énergie, énergie éolienne et contrôle de la position de vérins hydrauliques
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.