Processus critique de contrôle des soupapes

Processus critique de contrôle des soupapes

Capteurs cylindriques avec redondance multicanal

La solution

Les vannes d'arrêt à fermeture instantanée sont soumises à des exigences maximales en matière de sécurité. Pour assurer l'intégrité du signal de mesure des positions, la redondance des capteurs est primordiale. Les capteurs magnétorestrictifs à redondance double ou triple de position linéaire Balluff proposent deux ou trois signaux de contrôles redondants et indépendants sur un même appareil.

Les particularités

  • Jusqu'à trois systèmes indépendants de mesure sur le même boîtier
  • Variété d'interfaces populaires de contrôle analogique et numérique
  • Convient à de longues courses de soupapes allant jusqu'à 7 620 mm
  • Boîtier compact, peu encombrant
  • Sans contact, sans usure ni entretien pour une utilisation de longue durée
  • Indicateur d'état DEL pour tous les cannaux
Énergie, centrales électriques conventionnelles, régulation de vannes
Téléchargement
> Balluff dans l'industrie de l'énergie [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.