Vérification de la présence de récipients pour un remplissage sécurisé

Vérification de la présence de récipients pour un remplissage sécurisé

Vérification de la présence de récipients pour un remplissage sécurisé

La solution

Pour pouvoir conditionner les produits laitiers tels que le yaourt ou le café au lait dans des récipients, il est primordial de détecter en premier lieu le récipient. Le capteur à ultrasons BUS de Balluff détecte par le haut la présence du récipient. Ce n’est qu’après que les récipients sont remplis de produit.

Caractéristiques

  • Utilisation possible avec des pressions allant jusqu’à 6 mbar
  • Membrane de protection PTFE contre les produits agressifs
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Affichage numérique avec sortie directe des valeurs mesurées
Vérification de la présence de récipients pour un remplissage sécurisé
Téléchargements
> Emballage, aliments et boissons [PDF] > Washdown Select [PDF]
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.