Détection de liquide dans les bouteilles transparentes

Détection de liquide dans les bouteilles transparentes

Détection de liquide dans les bouteilles transparentes

La solution

Les capteurs à fourche BGL de Balluff servent à détecter tout liquide ayant une teneur en eau de plus de 15 %, avec l’aide d’une lumière infrarouge. Ils détectent de manière fiable les niveaux de remplissage à travers les parois de réservoir transparentes. Nos capteurs à fourche sont disponibles en acier inoxydable avec des certifications Ecolab et IP69K.

Caractéristiques

  • Inspection rapide et fiable
  • Cadence de production élevée
  • Également appropriés pour des liquides dans des tuyaux flexibles fins et transparents, avec un petit diamètre (≤ à 6 mm)
  • Grande sécurité des processus
  • Boîtier compact
  • Aucun réglage requis puisque l’émetteur et le récepteur sont déjà alignés
Détection de liquide dans les bouteilles transparentes
Téléchargements
> Emballage, aliments et boissons [PDF] > Washdown Select [PDF]
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.