Détection du code PDF417 sur le produit brut livré

Détection du code PDF417 sur le produit brut livré

Détection du code PDF417 sur le produit brut livré

La solution

Lors de la livraison du produit brut, il est essentiel de le détecter et de l’identifier en premier lieu. Pour ce faire, utilisez les codes PDF417 situés sur le produit brut. Malheureusement, ces codes ne se situent pas toujours au même niveau. En utilisant l’appareil de lecture portable BVS HS-P, il est possible de lire les codes de manière simple et flexible.

Caractéristiques

  • Lecture rapide et fiable de codes à marquage direct et de codes à barres courants comme 1D, empilés et 2D
  • Conception robuste adaptée au milieu industriel
  • IP65 avec une protection antichute jusqu’à 2 m
  • Travail sans fatigue grâce à un poids réduit et une forme ergonomique
Détection du code PDF417 sur le produit brut livré
Trouver des produits adaptés
Téléchargements
> Emballage, aliments et boissons [PDF] > Washdown Select [PDF]
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.