Surveillance de niveau lors de la mise en bouteille

Surveillance de niveau lors de la mise en bouteille

Surveillance de niveau lors de la mise en bouteille

La solution

Dans l’industrie des boissons, on utilise des machines d’étirage-soufflage pour la production de bouteilles. Les bouteilles peuvent être remplies directement et les distances de transport sont éliminées. Le capteur de niveau de remplissage SF de haute précision de Balluff surveille les niveaux dans le processus de remplissage. Il est également possible de contrôler la température.

Caractéristiques

  • Certification Ecolab, homologation 3A, conformité aux normes FDA et EHEDG
  • Intégration hygiénique à l’environnement de production
  • Dynamisme et précision
  • Économie d’espace en combinant les paramètres mesurés (2 en 1)
Surveillance de niveau lors de la mise en bouteille
Téléchargements
> Emballage, aliments et boissons [PDF] > Washdown Select [PDF]
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.