Contrôle du diamètre de rouleaux de film

Contrôle du diamètre de rouleaux de film

Contrôle du diamètre de rouleaux de film

La solution

Cela permet de garantir un remplacement à temps des rouleaux de film épuisés et une surveillance permanente de leur diamètre. Les capteurs de distance optoélectroniques BOD de Balluff sont parfaits pour cette application. Ils mesurent avec une précision optimale indépendamment de la couleur, de la matière et de la réflectivité du film.

Caractéristiques

  • Réduction des temps d’arrêt grâce à des mesures précises et stables
  • Propriétés du film sans effet sur les mesures
  • Utilisation flexible grâce à une plage de mesure réglable
  • Montage rapide et facile grâce à un réglage par touches d’apprentissage
  • Grande durée de vie et fonctionnalité fiable : boîtier métallique robuste
Contrôle du diamètre de rouleaux de film
Téléchargements
> Emballage, aliments et boissons [PDF]
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.