Détection de position dans le domaine hygiénique

Détection de position dans le domaine hygiénique

Détection de position dans le domaine hygiénique

La solution

Dans la production de saucisses, les morceaux de viande sont transportés sur des bandes transporteuses. Un traitement sans problème signifie que la position des pièces doit être correcte et que les pièces manquantes doivent être détectées de manière fiable. Balluff vous propose une large gamme de capteurs optiques en acier inoxydable parfaits pour des applications dans le domaine hygiénique. Ils sont extrêmement robustes et peuvent être nettoyés en appliquant tous les processus de nettoyage courants.

Caractéristiques

  • Certifiés Ecolab, homologation FDA, IP69K
  • Tous les principes de la fonction optique disponibles, par ex., capteur à diffusion, capteur rétroréfléchissant
  • Montage facile
  • Conception pour lavage qui simplifie le nettoyage
Détection de position dans le domaine hygiénique
Téléchargements
> Emballage, aliments et boissons [PDF] > Washdown Select [PDF]
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.