Détection de véhicules

Détection de véhicules

Détection de véhicules

La solution

Les véhicules pour le transport de lait sont équipés d’étiquettes RFID. Cela permet ainsi de suivre toutes les étapes du transport : du test en laboratoire à l’inspection de qualité, en passant par les pompes qui transfèrent le lait du réservoir du véhicule vers les récipients de stockage jusqu’au nettoyage de la citerne du véhicule. Cela optimise le transport et assure la fiabilité. Par exemple, comme les données sont transmises directement, le temps de confirmation du contrôle par le laboratoire est réduit. Les renseignements du laboratoire sur la qualité du lait, le temps de transport du lait et le processus de nettoyage des citernes peuvent être consultés à tout moment.

Caractéristiques

  • Suivi et localisation fiables
  • Chaîne logistique automatisée
Détection de véhicules
Téléchargements
> Emballage, aliments et boissons [PDF] > Washdown Select [PDF]
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.