Détection de contours

Détection de contours

Détection de contours

La solution

Nos capteurs à faisceaux lumineux permettent de mesurer la position du bord du film ou des bandes de tissus défilant rapidement. Les valeurs déterminées peuvent servir à commander avec précision l’entraînement et les guides de votre équipement de production. Vous obtenez ainsi un déroulement plus régulier et plus droit de la bande. Nos capteurs sont disponibles dans différentes versions. Cela vous permet de répondre de manière flexible à toutes les demandes du client.

Caractéristiques

  • Linéarité élevée résultant d’une répartition homogène de la lumière
  • Pour les conditions de montage dans des espaces réduits : version compacte avec un boîtier robuste en forme de fourche ou avec des bandes de réception ou d’émission étroites et un circuit électronique séparé
Détection de contours
Trouver des produits adaptés
Téléchargements
> Emballage, aliments et boissons [PDF] > Détection de contours [PDF]
Communiquer avec nous
Avez-vous des questions? Veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.