Contrôle hydraulique du pas des hélices

Contrôle hydraulique du pas des hélices

Signalisation de la position d'une grande fiabilité pour les vérins de contrôle du pas

La solution

Un contrôle fiable du pas des hélices de la turbine est essentiel pour la régulation de la vitesse, la production d'énergie maximale et un fonctionnement en toute sécurité. Une vaste expérience internationale témoigne de la fiabilité des systèmes pour vérins de mesure de position magnétostrictifs de Balluff. Ces capteurs de contrôle hydraulique du pas subissent des essais destructifs rigoureux en interne durant le développement. L'analyse de spécimens dévoile, lors de contraintes d'intensité élevée, des modes de défaillance potentiels qui sont ensuite retirés de la conception du produit final. Les compétences de Balluff dans le développement de systèmes de mesure de position robustes ont inspiré la confiance de fabricants de turbines à travers le monde envers Balluff, faisant de lui le fournisseur numéro un de détecteurs de contrôle hydraulique du pas.

Les particularités

  • Sans contact, sans usure ni entretien pour une utilisation de longue durée
  • Résistant à la pression jusqu'à 600 bar
  • Conçus pour résister à un degré élevé de chocs, de vibrations et de contraintes thermiques
Des éoliennes performantes grâce à l'adaptation aux conditions de vent
Téléchargements
> Solutions pour l'hydraulique [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.