Contrôle des barrages et des déversoirs

Contrôle des barrages et des déversoirs

Commande fiable et précise du barrage

La solution

Les exigences imposées aux barrages dépassent largement la simple ouverture ou fermeture de la porte. Les passages pour les poissons doivent être pris en compte et le niveau doit être régulé de façon entièrement automatique. Les capteurs d'inclinaison BSI de Balluff détectent de façon fiable et précise les positions intermédiaires des portes. Les capteurs, avec un boîtier métallique et une large plage de tolérance de température, sont spécialement conçus pour une utilisation en extérieur.

Les particularités

  • Détection angulaire absolue pour un positionnement précis
  • Large plage de température pour une utilisation en extérieur
  • Conviennent idéalement pour les environnements hostiles: Boîtier métallique et classe de protection élevée
Commande fiable et précise du barrage
Téléchargements
> Solutions pour l'hydraulique [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.