Inclinaison automatique des convoyeurs à bandes

Inclinaison automatique des convoyeurs à bandes

Plus vite et plus sûr vers la destination

La solution

Afin de raccourcir les temps de voyage et d'augmenter les vitesses dans les virages, les convoyeurs rapides sont inclinés jusqu'à un angle de 8° dans les virages. Des vérins hydrauliques, équipés avec nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL redondants, veillent à un angle optimal dans chaque virage. Il en résulte une amélioration du confort et de la sécurité des éléments transportés

Les caractéristiques

  • Grande résistance aux chocs et aux vibrations
  • Redondance intégrée assurant un fonctionnement sécurisé
  • Large plage de température de fonctionnement
Contrôle de l'inclinaison des convoyeurs
Téléchargements
> Solutions pour l'hydraulique [PDF]
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.