Commande du système de propulsion par jets d'eau

Commande du système de propulsion par jets d'eau

Signalisation précise de la position de vérins, même dans des conditions difficiles

La solution

Des systèmes de propulsion par jets d'eau sont mis en œuvre pour des vitesses élevées sur une mer difficile ou à des fins de manœuvrabilité à faible vitesse. Les vérins hydrauliques qui commandent l'approvisionnement doivent réagir rapidement et avec fiabilité pour gérer les entrées. Les systèmes de mesure de position Micropulse de Balluff, intégrés aux vérins, mesurent avec fiabilité ces mouvements et fournissent la signalisation de position requise pour les opérations précises.

Les particularités

  • Entièrement intégrables dans des vérins
  • Acier inoxydable insensible
  • Accessoires disponibles pour le passage du câble à travers le vérin (acier inoxydable, IP67)
Sécurité de manœuvrabilité par mer difficile
Téléchargements
> Solutions pour l'hydraulique [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.