Maintien de la tension des câbles

Maintien de la tension des câbles

Signalisation de position fiable, pour des câbles tendus

La solution

Les plate-formes de forage flottantes sont reliées au fond de la mer par des câbles métalliques. Afin de prévenir tout endommagement, ceux-ci doivent toujours être tendus. Par temps de houle, cela peut devenir difficile. Pour cette raison, la tension est adaptée hydrauliquement via le dispositif de fixation. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL garantissent de façon fiable la signalisation en retour de la position du piston de vérin.

Les particularités

  • Nombreuses interfaces
  • Système peu encombrant en cas de montage dans le vérin
  • Sans usure, puisque sans contact
Maintien de la tension des câbles métalliques de plates-formes de forage flottantes
Téléchargements
> Solutions pour l'hydraulique [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.