Contrôle des systèmes d'ascension artificiels

Contrôle des systèmes d'ascension artificiels

Signalisation de la position des vérins des systèmes d'ascension hydrauliques

La solution

Les systèmes artificiels de levage hydrauliques améliorent l'efficacité énergétique et optimisent les taux de production grâce à une surveillance constante des conditions de fond et un ajustement des taux et de la durée des opérations de pompage. Contrôler la vélocité et la course d'un élévateur hydraulique est essentiel pour obtenir ces bénéfices.

Les capteurs magnétostrictifs linéaires de Balluff sont disponibles avec des courses allant jusqu'à 7620mm pour s'adapter même aux courses de levage les plus longs.

Les particularités

  • Sans contact, sans usure ni entretien pour une utilisation de longue durée
  • Modèles standard pour des applications non dangereuses
  • Méthode de protection résistante aux flammes et aux explosions pour les endroits dangereux
  • NEC, CEC, ATEX, IEC, et de nombreuses autres approbations internationales for explosion-proof variants
Surveillance de pompes de forage avec des systèmes de mesure de position magnétostrictifs
Téléchargements
> Solutions pour l'hydraulique [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.