Positionnement des lames sur les dérouleuses

Positionnement des lames sur les dérouleuses

Signalisation de la position des systèmes servohydrauliques à circuit fermé

La solution

Des vérins intelligents équipés avec des systèmes de mesure de position Micropulse intégrés de Balluff garantissent une pression d'appui constante de la lame. Ils régulent de façon précise sa position lors du décorticage des troncs d'arbre dans le secteur de la fabrication de contreplaqué.

Les particularités

  • Rapidité des mises à jour pour un contrôle haute performance des systèmes à circuit fermé
  • Conception robuste pour une résistance aux chocs et aux vibrations
  • Boîtier métallique IP67 – protection contre les copeaux, les sciures de bois et d'autres facteurs environnementaux
Positionnement du fer à écorcer pour la fabrication de contreplaqué
Téléchargements
> Solutions pour l'hydraulique [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.