Réorientation des cylindres paraboliques en fonction du soleil

Réorientation des cylindres paraboliques en fonction du soleil

Une détection de position précise pour un rendement plus élevé

La solution

Afin de garantir un rendement élevé de la centrale à capteurs cylindro-paraboliques, tous les cylindres doivent être réorientés en permanence par rapport à la trajectoire du soleil et le tube de réception doit être focalisé avec précision. Nos systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML se trouvent directement sur l'arbre en rotation et permettent une détection de position précise.

Les particularités

  • Mesure directe
  • Détection de position précise
  • Détermination des points de référence
Détection de position précise pour un rendement plus élevé dans les centrales à capteurs cylindro-paraboliques
Téléchargements
> Solutions pour l'hydraulique [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.