Détection de niveau sur les microplaques

Détection de niveau sur les microplaques

Détection précise du niveau indépendamment du type de liquide

La solution

Détecter les niveaux de liquide dans de petits réservoirs, plus particulièrement les puits sur une microplaque à puits, peut être une tâche fastidieuse étant donné qu'ils doivent être détectés du dessus. Les liquides clairs ne peuvent pas être détectés avec des capteurs photoélectriques, car le rayon lumineux passerait à travers la surface jusqu'au fond du puits. Les capteurs miniatures à ultrasons et à portée limitée de Balluff, dotés d'un accessoire de focalisation, peuvent détecter les niveaux à travers de petites ouvertures de 5 mm, faisant de ce capteur la solution idéale. Ces capteurs sont particulièrement polyvalents, ils fonctionnent indépendamment de la couleur et de la finition de la surface, et ne sont pas affectés par les surfaces transparentes.

Les particularités

  • Des capteurs à ultrasons peuvent être utilisés avec la plupart des liquides
  • Un champ acoustique étroitement concentré est focalisé sur la zone devant être mesurée
  • La zone aveugle est située à l'intérieur de l'accessoire de focalisation, la prise de mesure est donc directement effectuée devant l'orifice

 

Sciences de la vie, maniement de liquides, détection sans contact de niveaux de remplissage de plaques microtitres
Téléchargement
> Solutions pour les sciences en direct [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.