Détection de liquides dans des pipettes

Détection de liquides dans des pipettes

Haute précision avec un encombrement minimal

La solution

Les applications afin vérifier le niveau correct de liquide dans la pipette ou la position adéquate de la répartition du liquide ou de la pointe nécessitent un faisceau lumineux étroit focalisé dans un petit boîtier. Les capteurs photoélectriques MICROmote de Balluff peuvent aisément satisfaire aux exigences de ces applications cruciales. Avec des détecteurs à tête ne mesurant que 2mm et "des câbles de fibre optique" n'ayant aucun rayon minimal de pliage ces capteurs miniatures peuvent facilement entrer dans les espace les plus réduits. Les amplificateurs à distance possèdent de nombreuses options d'apprentissage, qui peuvent résoudre les problèmes liés aux applications les plus difficiles, ainsi que différents résultats qui facilitent et accélèrent l'intégration dans les systémes de commandes.

Les particularités

  • Têtes de capteur avec une empreinte réduite pour les applications en espace restreint
  • Point de commutation précis pour une haute précision
  • Faisceau lumineux étroit et focalisé
Sciences de la vie, maniement de liquides, détection de liquides dans des pipettes
Téléchargement
> Solutions pour les sciences en direct [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.