Détection de microbulles

Détection de microbulles

Capteurs de tube précis conçus pour détecter les bulles flottantes

La solution

La détection de microbulles ou de bulles flottantes est extrêmement importante dans les processus d'automatisation en laboratoire. Les capteurs micro-optiques MICROmote de Balluff utilisent une technologie brevetée pour résoudre les problèmes liés à ces applications difficiles. Ces capteurs peuvent détecter des bulles plus petites que le diamètre interne des tubes, inférieures à 10 µm de diamètre dans des tubes capillaires, des bulles invisibles à l'oeil nu. Le capteur peut détecter les microbulles lorsqu'elles traversent une illumination uniforme créée grâce à une concentration de plusieurs faisceaux lumineux. Possibilité d'associer ces têtes de détection à des amplificateurs à distance à l'aide de nombreuses options de sorties et d'une configuration simple afin d'obtenir un capteur de détection fiable.

Les particularités

  • Détecte précisément les bulles flottantes inférieures 10 µm
  • Technologie brevetée
Sciences de la vie, maniement de liquides, détection de microbulles
Téléchargement
> Solutions pour les sciences en direct [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.