Certifie que les tiroirs à cassette sont pleins

Certifie que les tiroirs à cassette sont pleins

Le problème de détection des contours des lames est résolu de manière précise grâce à des capteurs miniatures

La solution

Les différences d'opacité et de couleur entre les lames influencent grandement la fiabilité des capteurs standard et des capteurs à fibre optique. La détection des lames dans les cassettes ou les compartiments de rangement est un défi que les capteurs photoélectriques de Balluff peuvent facilement relever. Que ce soit le capteur à fourche unique de Balluff pour les objets transparents ou le capteur photoélectrique à tête miniature MICROmote, tous deux peuvent détecter des lames depuis le bord. Grâce à la capacité de Balluff à contrôler avec précision la forme ainsi que l'angle du faisceau, la conduction de lumière ou la réflection de lumière parasite ne sont plus des obstacles à une détection fiable.

Les particularités

  • Les têtes des détection MICROmote offrent une meilleure alternative aux capteur à fibre optique
  • L'angle du faisceau de détection ainsi que sa forme sont élaborés pour la détection des bords de lame
  • Les têtes de détection à petite échelle offrent plus de possibilités de montage
Sciences de la vie, détection et traçage d'objets, détection de porte-échantillons
Téléchargement
> Solutions pour les sciences en direct [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.