Détecter les échantillons, supports et microplaques

Détecter les échantillons, supports et microplaques

Lot de détecteurs à amplificateur mutlifonction qui détecte de manière fiable les tubes à essai

La solution

Les capteurs photoélectriques miniatures MICROmote de Balluff utilisent des amplificateurs externes pour fournir de nombreuses fonctionnalités telles que l'utilisation simplifiée de la fonction d'apprentisage du détecteur. Cet élément, associé à la grande variété de têtes de détection, permet une détection efficace des tubes à essai. Ces têtes de détection miniatures peuvent détecter des tubes à essai de manière fiable, indépendamment de la matière, de la transparence, qu'ils soient pleins ou vides. Avec des têtes de détection d'une taille aussi petite que 2 mm de diamètre, elles peuvent être installées dans des espaces réduits et ne nécessitent pas le grand rayon de courbure des fibres optiques traditionnelles.

Les particularités

  • Les points d'action précis accélèrent le temps de traitement
  • Intégration facile avec de nombreuses fonctionnalités
  • Des amplificateurs montés à distance permettent de réduire les empreintes des machines
Sciences de la vie, détection et traçage d'objets, détection d'éprouvettes, de racks et de plaques microtitres
Téléchargement
> Solutions pour les sciences en direct [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.