Surveillance de fuites de liquide

Surveillance de fuites de liquide

Détection des fuites fiable grâce à des capteurs capacitifs standard

La solution

Les renversements ou les fuites de réactifs et d'autres liquides sont facilement détectables grâce à la gamme de capteurs capacitifs de Balluff qui utilisent la technologie capacitive standard. Récemment remodelés, les capteurs capacitifs à portée limitée, avec support de montage intégré, simplifient et facilitent la détection des fuites. De nombreux autres types de rangements sont disponibles pour offrir d'autres options de montage pour rapidement repérer les premières fuites. Ces détecteurs sont disponibles avec soit un potentionmètre ou la capacité d'apprentissage à distance pour une installation rapide.

Les particularités

  • Technologie capacitative à la pointe de l'industrie et fiable
  • De nombreuses méthodes de montage
  • Apprentissage et installation faciles pour détecter les plus petites fuites
Sciences de la vie, maniement de liquides, surveillance de fuites
Téléchargement
> Solutions pour les sciences en direct [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.