Surveillance des systèmes de pipettes

Surveillance des systèmes de pipettes

Positionnement et surveillance des chariots de pipettes véritablement en temps réel

La solution

Le positionnement d'un chariot de pipettes est extrêmement important lorsque les pipettes distribuent des liquides sur une microplaque composée de 1 536 puits. Les systèmes à codage magnétique de calcul de l'angle et de la position de Balluff assurent un positionnement précis qui élimine les possibles contaminations croisées et pertes de liquide. Disponibles dans une configuration linéaire ou rotative, la tête et la bande de détection sont incroyablement compactes, offrant ainsi de la polyvalence pour le montage. En outre, des signaux de sortie sont disponibles en tant que signal absolu ou incrémental, afin de soutenir les instruments de mesure de la position ou de l'angle extrêmement dynamiques dans des sytèmes en temps réel.

Les particularités

  • Très précis, jusqu'à ± 7 µm avec une résolution pouvant atteindre 1 µm
  • Très rapide, vitesse de mesure jusqu'à 20 m/s
  • La position est toujours connue grâce au signal de sortie absolu
Sciences de la vie, maniement de liquides, surveillance des positions de dispositifs de pipetage
Téléchargement
> Solutions pour les sciences en direct [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.