Les supports sont présents lorsque nécessaire

Les supports sont présents lorsque nécessaire

Les supports sont détectés de manière fiable indépendamment de la matière

La solution

Garantir que les processus ne sont pas stoppés parce que l'empilement sur les supports a été réduit grâce aux capteurs de pointe de Balluff. Les capteurs capacitifs et les capteurs photoélectriques micro-optiques MICROmote de Balluff surveillent les hauteurs d'emplilement de manière fiable, indépendamment de leur matière, couleur, surface ou transparence. Les capteurs capacitifs détectent par nature n'importe quel objet situé à proximité, indépendamment de sa composition. Les capteurs photoélectriques micro-optiques à boitiers miniatures peuvent être montés dans des espaces restreints. Les amplificateurs à distance, disponibles pour ces deux technologies de détection, permettent une installation à distance, de multiples fonctionnalités, ainsi qu'un retour visuel de ce que voit le capteur.

Les particularités

  • La technologie de détection adéquate pour chaque application
  • Retour visuel pour l'installation et les diagnostics
  • Formats miniatures
Sciences de la vie, détection et traçage d'objets, contrôle de hauteurs de piles
Téléchargement
> Solutions pour les sciences en direct [PDF]
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.