Surveiller le chargeur de barre

Surveiller le chargeur de barre

Surveillance de l’alimentation grâce aux capteurs inductifs

La solution

Les capteurs BES inductifs de Balluf vous permettent de surveiller l’alimentation des barres à plusieurs points. Ils vous garantissent un processus de production fluide avec une utilisation optimale de la machine et vous assistent dans l’utilisation de plusieurs machines avec un seul opérateur.

Les fonctionnalités

  • Utilisation optimale de la machine grâce à une surveillance fiable
  • Automatisation et utilisation de plusieurs machines avec un seul opérateur
Usinage des métaux, surveillance des chargeurs de barre
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.