Contrôler l’affaissement de la bande métallique et la commande à système circulaire

Contrôler l’affaissement de la bande métallique et la commande à système circulaire

Protégez l’alimentation automatique de la bande grâce aux capteurs de distance à ultrasons

La solution

Nos capteurs de distance à ultrasons BUS avec signal de sortie continu prennent en charge l’alimentation automatique des bandes métalliques.

La cadence est harmonisée par la fréquence d’horloge de la presse ou de l’opération d’estampage. La distance entre la tôle et les capteurs fait office de signal pour contrôler la vitesse du moteur.

Les fonctionnalités

  • Alimentation automatique des bandes métalliques grâce à une mesure de distance fiable
  • Cadence d’alimentation harmonisée par la fréquence d’horloge de la presse ou de l’opération d’estampage
  • La distance entre la tôle et les capteurs sert de signal pour contrôler la vitesse du moteur
Usinage des métaux, contrôle de l’affaissement de la bande métallique
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.