Contrôler le serrage de la pièce

Contrôler le serrage de la pièce

Vaste gamme de systèmes de mesure pour une précision maximale dans le serrage d’outils

La solution

Pour bien usiner une pièce avec une qualité uniforme, elle doit être placée correctement dans le mandrin du tour. Les capteurs avec sortie de commutation, et de plus en plus les capteurs de positionnement inductifs BIP avec signal de sortie continu sont utilisés pour contrôler de manière fiable et précise le serrage des outils.

Balluff propose un vaste choix de technologies de mesure pour une variété de dimensions allant de quelques millimètres à 130 mm de long.

Les fonctionnalités

  • Contrôle précis et discret du serrage d’outil
  • Vérification de la mesure précise du serrage d’outil et des dimensions de la pièce
Usinage des métaux, alignement de la lunette
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.