Détection par commutation ou en continu des liquides de processus et des niveaux

Détection par commutation ou en continu des liquides de processus et des niveaux

Flexibilité maximale lors du choix de votre type de surveillance grâce aux capteurs de niveau à ultrasons

La solution

Selon la version, les capteurs de niveaux à ultrasons peuvent être utilisés pour les contrôleurs à deux points assistés par signal de commutation ou pour le contrôle de niveau de remplissage en continu. De cette manière, vous bénéficiez d’une flexibilité maximale lors du choix de type de surveillance.

Les fonctionnalités

  • Contrôleurs à deux points assistés par signal de commutation ou contrôle de niveau de remplissage en continu (selon la version du capteur)
  • Flexibilité maximale dans la sélection du type de surveillance
Usinage des métaux, capteurs robustes et précis pour la détection du niveau de remplissage de fluide hydraulique
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.