Détecter la position ouverte/fermée des vérins de serrage

Détecter la position ouverte/fermée des vérins de serrage

Principe de mesure inductive pour détecter de manière fiable une position

La solution

Les capteurs inductifs résistant à la haute pression de Balluff sont les mieux adaptés pour contrôler la position de serrage du piston hydraulique sur les éléments de serrage pivotants.

Leur conception robuste avec de nombreuses variantes détecte la position sur les vérins de serrage avec une grande fiabilité.

Les fonctionnalités

  • Contôle la position de serrage du piston hydraulique
  • Conceptions robustes, grande variété
  • Principe de mesure inductive
Usinage des métaux, détection de position du piston sur les vérins de serrage
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.