Détecter l’angle de rotation sur l’axe C

Détecter l’angle de rotation sur l’axe C

Détection haute précision de l’angle de rotation grâce au système d’encodage magnétique

La solution

Pour contrôler la rotation le long de l’axe Z, les axes auxiliaires (comme l’axe C) sont de plus en plus utilisés en plus des axes principaux X, Y et Z.

Notre système d’encodage magnétique BML est utilisé pour la détection haute précision de l’angle de rotation. Son principe de mesure permet de créer un espacement au milieu de l’axe. Par conséquent, des supports comme les lubrifiants de refroidissement, l’alimentation électrique et les lignes de signal peuvent mieux circuler.

Les fonctionnalités

  • Détection haute précision de l’angle de rotation
  • Beaucoup d’espacement au milieu de l’axe, ce qui permet une meilleure alimentation des supports, de l’alimentation électrique et des lignes de signal
Usinage des métaux, mise en service des contrôleurs des machines
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.