Détecter la position de la tourelle

Détecter la position de la tourelle

Les capteurs inductifs contrôlent la bonne position de la tourelle à outils

La solution

Les capteurs inductifs BES détectent si la tourelle à outils parvient à atteindre la bonne position d’indexation après un mouvement rotatif. Ces capteurs peuvent servir à détecter à la fois le serrage et le blocage de la tourelle.

Les fonctionnalités

  • Positionnement reproductible et précis de la tourelle à outils
  • Les capteurs inductifs peuvent détecter le serrage ou le blocage de la tourelle
Usinage des métaux, détection de la position de la tourelle
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.