Définitir la position des tables rotatives

Définitir la position des tables rotatives

Système d’encodage de mesure compact pour la détection précise de l’angle de rotation

La solution

Le système d’encodage magnétique BML de Balluff est le mieux adapté pour la détection précise de l’angle de rotation, en plus d’être particulièrement compact. Sa compatibilité avec les entrées d’encodeur linéaires standard facilite son intégration dans votre application.

Les fonctionnalités

  • Détection précise de l’angle de rotation
  • Extrêmement compact, il peut facilement s’intégrer dans votre application
Usinage des métaux, définition des trajectoires sur les tables rotatives
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.