Permettre un changement rapide de matrice

Permettre un changement rapide de matrice

Les coupleurs inductifs évitent les risques de dommages sur les câbles de capteurs domotiques

La solution

Pour protéger les blocs à colonnes coûteux, des capteurs sont souvent intégrés dans l’outil pour protéger la matrice ou détecter les problèmes à l’intérieur de la matrice. Beaucoup de gens utilisent des câbles domotiques fixes pour relier ces capteurs à la commande de la presse. Ces branchements sont facilement et régulièrement endommagés, ce qui entraîne des temps d’arrêt et des coûts de réparation.

Les coupleurs inductifs BIC de Balluf permettent aux capteurs d’être alimentés. Par ailleurs, le système sans contact transfère les données enregistrées par les capteurs entre l’outil et le contrôleur de la presse. Le système vous garantit ainsi un changement d’outils automatisé, c’est-à-dire sans branchement manuel des connecteurs.

Les fonctionnalités

  • Alimentation fiable des capteurs
  • Transfert de données sans contact
  • Changement automatique des outils de la presse
Usinage des métaux, changement automatique des outils de la presse
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.