Saisie de données sans erreur dans le contrôleur de commande numérique

Saisie de données sans erreur dans le contrôleur de commande numérique

Transférez en temps réel des données d’outils vers le contrôleur

La solution

La puce RFID lit les paramètres réels de l’outil avant ou pendant son introduction dans la broche à outil. Par ailleurs, les données peuvent également être lues si les outils sont chargés dans le stockage d’outils (chaîne ou magasin).

Avec ces deux options, toutes les données d’outils actuelles sont transférées en temps réel vers le contrôleur de commande numérique.

Les fonctionnalités

  • Lecture des paramètres d’outils lors de l’introduction de l’outil ou lors de son chargement dans l’unité de stockage
  • Transfert en temps réel des données d’outils vers le contrôleur de commande numérique
Usinage des métaux, envoi de données à la commande numérique
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.