Associer et suivre les pièces

Associer et suivre les pièces

La technologie RFID commande le mouvement automatisé des pièces pour permettre une production continue des machines

La solution

Les systèmes de palettes avec chargement et déchargement externes automatiques des pièces réduisent la durée de configuration interne pour que la machine puisse augmenter le temps de coupe.

Notre système BIS M 13.56-MHz HF s’est imposé comme étant la norme en matière d’attribution et de suivi fiables grâce à la technologie RFID. Le système lit et écrit les données clés sur l’étiquette de code (comme Databolt) fixée directement sur la palette ou la pièce.

Les fonctionnalités

  • Durée de configuration réduite pour le changement de pièce
  • Attribution et suivi fiables grâce à la technologie RFID
  • Lecture et écriture des données clés sur le support de données codées sur les étiquettes ou les systèmes Databolt fixés directement sur la palette ou la pièce
Usinage des métaux, gestion optimisée des outils
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.