Contrôler les distances de serrage avec un capteur de distance

Contrôler les distances de serrage avec un capteur de distance

Mesure continue de la distance de serrage

La solution

Si le porte-outil est doté d’une conception géométrique externe en forme de cône, les mouvements transversaux à l’axe de détection peuvent aussi être détectés à l’aide d’un capteur de distance inductif BAW.

Un tel dispositif constitue la solution classique pour le contrôle de distance de serrage avec mesure continue.

Les fonctionnalités

  • Détection des mouvements transversaux à l’axe de détection
Usinage des métaux, contrôle des distances de serrage sur les outils avec des capteurs de distance
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.