Contrôler les distances de serrage avec des capteurs discrets

Contrôler les distances de serrage avec des capteurs discrets

Trois capteurs inductifs pour le contrôle de distance de serrage sans contact

La solution

Les outils sont généralement serrés par le biais de conceptions géométriques coniques. Les trois capteurs inductifs BES permettent d’interroger trois états sans contact et donc sans usure : desserré, serré sans outil et serré avec outil.

Ce type de contrôle de distance de serrage est particulièrement adapté pour les courses plus importantes, car les capteurs sont installés à une distance déterminée les uns par rapport aux autres.

Les fonctionnalités

  • Interrogation de trois états (desserré, serré sans outil et serré avec outil)
  • Sans contact pour éviter l’usure
  • Particulièrement adapté pour des courses plus grandes
Usinage des métaux, contrôle des distances de serrage sur les outils avec des capteurs binaires
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.