Contrôler les distances de serrage avec des capteurs de position

Contrôler les distances de serrage avec des capteurs de position

Mesure continue de la position de serrage

La solution

La mesure de position linéaire permet d’obtenir un contrôle de distance de serrage même avec la rotation des dispositifs de serrage.

Dans ces conditions, le système de positionnement inductif BIP détecte la position d’une came métallique qui se déplace latéralement par rapport au capteur. Il fournit des renseignements détaillés sur la position de serrage et le type de porte-outil. En fonction des exigences, nous vous proposons des capteurs de mesure qui présentent différentes longueurs de course.

Les fonctionnalités

  • Contrôle fiable de distance de serrage pendant la rotation des dispositifs de serrage
  • Systèmes de mesure avec différentes longueurs de course
Usinage des métaux, contrôle continu de la distance de serrage
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.