Surveiller les courroies d’entraînement

Surveiller les courroies d’entraînement

Vérification de la présence et du bon fonctionnement de la courroie d’entraînement grâce aux capteurs inductifs ou capacitifs

La solution

Pour assurer la transmission des mouvements rotatifs, les machines-outils utilisent fréquemment des courroies d’entraînement. Leur présence et leur fonctionnement exigent un contrôle continu.

En fonction de la conception, les capteurs capacitifs BCS ou les capteurs inductifs BES de Balluf conviennent tout particulièrement à cette tâche. En cas d’erreur ou de défaillance de la courroie, ils peuvent déclencher l’arrêt de l’entraînement.

Les fonctionnalités

  • Contrôle fiable des courroies d’entrainement
  • Des capteurs différents en fonction de la conception de la courroie d’entraînement
  • Arrêt de l’entraînement en cas d’erreur
Usinage des métaux, contrôle des courroies d’entraînement
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.