Contrôler le serrage d’outil

Contrôler le serrage d’outil

Contrôlez le serrage des outils grâce aux capteurs de positionnement et de pression

La solution

Les systèmes de positionnement inductifs BIP de Ballluff fournissent des renseignements extrêmement importants sur le serrage de l’outil : desserré, serré avec outil, serré sans outil. Associés à nos capteurs de pression BSP, la plausibilité des signaux de capteur peut être vérifiée dans les systèmes de serrage hydraulique par l’intermédiaire d’un deuxième canal.

Les fonctionnalités

  • Vérification du serrage de l’outil : desserré, avec outil, sans outil, mauvais outil
  • Vérification secondaire du serrage de l’outil grâce aux capteurs de pression
Usinage des métaux, contrôle du serrage des outils
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.