Position secondaire des entraînements linéaires

Position secondaire des entraînements linéaires

Le système d’encodage magnétique permet de renforcer l’efficacité en surveillant la positon du chargement

La solution

Des positions cibles sélectionnables en toute liberté vous permettent d’utiliser les entraînements linéaires de manière flexible avec un système de mesure de position intégré. Si vous voulez améliorer leur performance, notre système d’encodage magnétique BML compact est la solution idéale. L’encodeur de mesure de position améliore l’efficacité : de l’entraînement de la position à l’axe commandé par la position.

Les fonctionnalités

  • Flexibilité accrue grâce à des positions cibles sélectionnables en toute liberté
  • Efficacité prouvée
Usinage des métaux, système d’encodage magnétique permettant de renforcer l’efficacité
Téléchargement
> Automatisation dans le travail des métaux [PDF]
Communiquez avec nous
Vous avez des questions? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes.