Concentration des signaux

Concentration des signaux

Concentration des signaux dans l’automatisation et la robotique

La solution

Pour les tâches d’automatisation assistées par robot, nous vous offrons une topologie de réseau simple et économique.

Les moyeux de capteurs IO-Link regroupent les signaux de capteur dans la pince et les transmettent au système de commande. Lorsque vous les raccordez à un unique module maître IO-Link 16×, celui-ci est capable de concentrer les signaux de 272 capteurs au maximum et de les transmettre au système de commande. Ainsi, vous réduisez le câblage, diminuez le poids et réduisez vos coûts.

Les caractéristiques

  • Installation simple au moyen de câbles à 3 fils standard
  • Paramétrage central des appareils IO-Link par le biais du système de commande
  • Diagnostics continus
  • Économie importante de temps et d’argent, ainsi qu’une disponibilité élevée du système
Concentration des signaux dans l’automatisation et la robotique
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.