Surv. états ds installations de soudage

Surv. états ds installations de soudage

Surveillance des états dans les installations de soudage

La solution

Nos capteurs et câbles résistant à la soudure garantissent la sécurité du processus pour les environnements de soudage, si bien que vous pouvez surveiller de façon fiable les états des dispositifs de serrage. Ce système est particulièrement intéressant lorsque les dispositifs de protection pour les capteurs ne peuvent pas ou ne doivent pas être utilisés.

Pour une installation à proximité des pinces à souder ou des électrodes, nous fournissons aussi des capteurs inductifs insensibles aux champs de soudure.

Les caractéristiques

  • Grande sécurité de fonctionnement grâce à un boîtier en acier robuste
  • Longévité extrême grâce à un revêtement spécial en PTFE
  • Parfaitement adaptés aux applications avec objets changeants (acier, aluminium, laiton, cuivre)
  • Installation et intégration simples grâce à des formes compactes
Surveillance des états dans les installations de soudage
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.