Contrôle de la fente de la porte

Contrôle de la fente de la porte

Contrôle de la fente de la porte avant la pose du revêtement électrolytique

La solution

Utilisez les capteurs de distance optoélectroniques afin de garantir que la carrosserie reçoit bien sa protection initiale anticorrosion. Avant que la carrosserie n’entre dans le bain d’immersion, les capteurs vérifient si les portes, le coffre et le capot moteur sont légèrement ouverts. Ils peuvent détecter avec une grande précision la taille de l’ouverture. De cette manière, vous réduisez le nombre de rebuts et améliorez la qualité des véhicules.

Les caractéristiques

  • Grande portée
  • La structure ou la couleur de surface n’ont aucune influence
  • Protection contre les mauvaises manipulations grâce au système inviolable
  • Possibilité de montage derrière du verre acrylique
Contrôle de la fente de la porte avant la pose du revêtement électrolytique
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.