Trans. sans contact pinces interch.

Trans. sans contact pinces interch.

Transmission sans contact de l’énergie et des données sur des pinces interchangeables

La solution

Les coupleurs inductifs sont parfaits pour automatiser le changement de pince, car ils transmettent sans contact des signaux et de l’énergie par l’intermédiaire d’un entrefer. La transmission des signaux n’est pas perturbée par des agents de démoulage à base de paraffine.

Les connecteurs sensibles à la contamination n’ont plus à subir aucun contact mécanique. De plus, le robot dispose d’un rayon de déplacement continu de 360 degrés.

Les caractéristiques

  • Transmission ne nécessitant aucun entretien et sans usure mécanique ou rupture de câbles
  • Installation simplifiée grâce à la fonctionnalité « plug-and-play » (autoconfigurable)
  • Changement de pince automatisé qui permet de réduire les temps de réglage
  • Augmentation des requêtes de fonctions, même dans des endroits qui étaient auparavant inaccessibles
  • Connexion simple au réseau avec l’IO-Link
Transmission sans contact de l’énergie et des données sur des pinces interchangeables
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.