Ctrle des positions d’ouverture de fours

Ctrle des positions d’ouverture de fours

Contrôle des positions d’ouverture de fours

La solution

Avec nos capteurs d’inclinaison, vous contrôlez à tout moment, de façon fiable, la protection des fours de fusion : aussi bien lors du remplissage des fours avec la matière brute que lors du déversement de la masse fondue.

À l’aide d’un principe de mesure absolu et sans contact, les capteurs d’inclinaison détectent directement l’angle de pièces mobiles et garantissent leur position correcte. Les capteurs se distinguent par un montage simple et une précision élevée. En utilisant un dispositif de commutation analogique, vous pouvez aussi paramétrer des points de commutation.

Les caractéristiques

  • Positionnement selon vos besoins grâce à la fonction de centrage (étalonnage)
  • Grande plage d’angle de ± 90°
  • Réglage précis des processus grâce à une grande précision de 0,8°
  • Pour les conditions difficiles, plage de température étendue de -20 à +85 °C
Contrôle des positions d’ouverture de fours
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.