Contrôle des hauteurs de stockage

Contrôle des hauteurs de stockage

Contrôle des hauteurs de stockage sur les colonnes d’empilage

La solution

Sur les colonnes d’empilage, nos capteurs de distance optoélectroniques contrôlent de façon très précise la hauteur de stockage des tôles soudées. Montés au-dessus de la pile, les capteurs utilisent le temps de propagation de la lumière pour déterminer le stock disponible avec précision et rapidité.

Le signal de sortie analogique vous renseigne sur le nombre de pièces restantes. Ainsi, vous avez à tout moment une vue d’ensemble depuis le poste central : vos robots disposent toujours de suffisamment de matériaux de soudure. De plus, vous pouvez réapprovisionner la colonne de stockage vide sans perte de temps.

Les caractéristiques

  • Quasiment indépendants du matériau, de la couleur et de la réflectivité de l’objet
  • Grande plage de fonctionnement jusqu’à 5 m
  • Signal de sortie analogique proportionnel à la distance
  • La classe de lasers 1 n’exige aucune mesure de protection supplémentaire
Contrôle des hauteurs de stockage sur les colonnes d’empilage
Téléchargements
> Mobilité : Efficacité et qualité jusqu’à la pièce unique (fichier PDF)
Branches
Avez-vous des questions? Souhaitez-vous consulter nos spécialistes? Notre équipe « industrie » se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.